Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa, Juego de carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Tipo de fuerza de inserción  Normal

  • Sellable 

Características de la configuración

  • Contactos precargados  No

  • Número de posiciones  1

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 125

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 125

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  A, B, C, D, E, F, G, N

  • Tipo de sello  Junta del panel

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Cerrojo

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Compuesto

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-DMC-MD-24

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos