Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa, Juego de carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Tipo de fuerza de inserción
Normal
-
Sellable
Sí
Características de la configuración
-
Contactos precargados
No
-
Número de posiciones
1
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
125
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
125
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización
A, B, C, D, G, N
-
Tipo de sello
Junta del panel
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Cerrojo
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Compuesto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
Sí
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-DMC-MD-26