Accesorios para cable de media tensión para celdas y transformadores
Durante más de 65 años, TE Connectivity ha ofrecido una línea completa de accesorios para cable de media tensión de Raychem. Optimizan el rendimiento y solucionan tus retos de conectividad para celdas de media tensión y transformadores en redes eléctricas IEC, IEEE y GB/T. Se utilizan en subestaciones, distribuciones subterráneas, energías renovables y redes inteligentes. Nuestros accesorios para cable se adaptan casi a cualquier tamaño de cable o producto instalado y son de rendimiento confiable en los entornos más difíciles.
Ventajas del producto
Accesorios para cable de media tensión
Tu proveedor de soluciones integrales que cubre tus necesidades de accesorios para cable:
- Línea completa de conectadores de cono interior y exterior para redes eléctricas IEC, IEEE y GB/T.
- El diseño óptimo y la selección de materiales resultan en una instalación fácil, segura y rápida.
- Con gran cantidad de conexiones posibles lo que reduce el número de productos.
- Tecnología de sensores y accesorios para el monitoreo de la red.
- Soporte técnico en tu idioma, asistencia en el diseño, capacitación de campo y supervisión de la instalación del equipo.
SERIE DE SEMINARIOS WEB
Mantener los sistemas eléctricos en funcionamiento durante este periodo excepcional se ha vuelto aún más crítico.
6M
Accesorios para cable IEC
Nuestros accesorios para cable para los mercados de IEC cumplen con las normas de boquillas para equipos EN 50180 y EN 50181.
ACCESORIOS PARA CABLE DE MEDIA TENSIÓN
Los accesorios para cable de media tensión de Raychem de TE Connectivity son compactos y pueden instalarse en los espacios más reducidos, están totalmente protegidos, son sumergibles y están disponibles con puntos de prueba opcionales.
FUNDAS Y ADAPTADORES AISLANTES DE MEDIA TENSIÓN
Las fundas y los adaptadores aislantes de media tensión de Raychem de TE Connectivity para conexiones termorretráctiles y aplicadas en frío son ideales cuando las distancias mínimas de seguridad son insuficientes para el funcionamiento o para la protección contra las descargas.
Accesorios para cables de media tensión IEEE
Los codos de operación sin carga de media tensión de Raychem de TE Connectivity para los mercados estandarizados IEEE están hechos de caucho EPDM de alta resistencia dieléctrica. Ambas líneas de productos cumplen con la norma IEEE 386 y están disponibles con puntos de prueba, sellado para cables y kits de puesta a tierra.
Accesorios para cable GB/T
Los accesorios ELBC para cable de media tensión de Raychem de TE Connectivity para el mercado estandarizado GB/T están hechos de caucho EPDM altamente modificado que proporciona una protección completa y los hace sumergibles, y cuentan con un enchufe posterior de fácil acceso con punto de prueba capacitivo. Las terminales enchufables tipo Plug-In (RPIT) y los accesorios RSTI para cable de media tensión también cuentan con la certificación GB/T. Nuestros accesorios para cable cumplen con las normas EN 50180 y EN 50181.