Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de montaje del conector PCB
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa, Flexible a placa
-
Tipo de fuerza de inserción
Fuerza de inserción cero (ZIF), Sin ZIF
-
Tipo de actuador FPC
Aleta trasera (bisagra delantera)
-
El conector y el contacto terminan en
Circuito impreso flexible (FPC), Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de filas
1, 2
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable
FFC, FPC
-
Cantidad de posiciones
13, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos
Ángulo recto
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC)
30, 50
-
Voltaje de operación (VDC)
30, 50
Características del cuerpo
-
Color primario del producto
Beige, Natural
-
Color del actuador
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos
Oro
-
Forma y diseño del contacto
Haz único, Superficie plana estándar
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto
.1 µm [ 3.937 µin ]
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Diseño de contactos
En línea, Escalonado
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB
.1 µm [ 3.93 µin ]
-
Ubicación de conexión del contacto
Inferior, Superior
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A)
.2, .5
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación (mm)
.6, .7
-
Longitud del poste y la cola a la terminación (in)
.024, .028
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos
Con, Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP), Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal)
.3 mm [ .012 in ]
Dimensiones
-
Alto del conector (mm)
.9, 1, 1.2
-
Alto del conector (in)
.035, .039, .047
-
Ancho del conector (mm)
2.9, 3.8, 5.4, 7.8
-
Ancho del conector (in)
.114, .15, .21, .3
-
Brinda compatibilidad con el grosor del cable flexible
.2 mm [ .008 in ]
-
Longitud del conector (mm)
10.4, 10.5, 11.1, 11.6, 12.2, 12.8, 13.4, 13.5, 14.1, 15.3, 8, 8.6, 9.9
-
Longitud del conector (in)
.314, .339, .39, .409, .413, .437, .456, .48, .504, .528, .531, .555, .602
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C)
-40 – 85, -25 – 85
-
Intervalo de temperatura de operación (°F)
-40 – 185, -13 – 185
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Marcado de identificación
-
Característica de identificación de circuitos
Sin
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque
Cinta portadora y carrete
-
Cantidad de bultos
3000, 4000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-F839-C76264030