Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Sistema de conectores  De placa a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Estilo de cubierta  Parcialmente blindado, Totalmente blindado

Características de la configuración

  • Arquitectura backplane  Placa de bus común tradicional

  • Número de posiciones  8

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Ubicación de guía  Derecho

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1, 1.5

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Número de lados blindados  0

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -65 – 125, -55 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -67 – 221, -85 – 257

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Señal

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FORTIS-ZD-BPC

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos