Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Un campo magnético giratorio (intensidad típica de 25 kA/m en el plano del sensor) provocará  tres señales de salida sinusoidales con un período de 180°, desfasadas en un ángulo de campo de 60°. Mediante el uso de un algoritmo ATAN modificado, el ángulo del campo se puede calcular con alta precisión. Como característica única, el KMT36H es capaz de medir 360° utilizando un campo magnético adicional generado por una bobina plana integrada al chip. La determinación de 180° o 360° se realiza mediante una simple distinción de signo y se puede calcular de manera periódica o solo una vez al encenderse. 

Ventajas

  • Principio de detección magnética ideal para entornos difíciles.
  • Medición angular absoluta sin contacto en 360° .
  • Precisión superior a ±0.5° .
  • Tres señales de puente con una diferencia de fase de 120° 
  • Pequeña carcasa TDFN de 2.5 × 2.5 × 0.8 mm
barra horizontal

Aplicaciones

  • Medición absoluta del ángulo
  • Repuesto del potenciómetro
  • Control de movimiento del motor
  • Posición de la cámara
  • Robótica
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Sensor de ángulo magnético

  • Tipo de empaque  TDFN2.5x2.5

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento típico (V) 5

  • Corriente promedio típica (mA) 1.6

Condiciones de uso

  • Rango de detección (°) 0 – 360

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Amplitud de señal típica (mV/V) 11

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MRS0004

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos