Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización
C, B, A, D
-
Tamaño de conector
Norma
-
Color del producto
Amarillo, Rojo, Natural, Azul
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del contacto
-
Forma de contacto
Cuadrado
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
1
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
39.37, 40
-
Dimensión del pin cuadrado
.5 mm [ .02 in ]
-
Material base de contacto
Latón
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Mate
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Mate
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Ancho de terminal tab
.5 mm [ .02 in ]
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño
-
Tipo de contacto
Pin, Lengüeta
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Dimensiones
-
Altura del conector (mm)
8.8
-
Altura del conector (in)
.346, .34
-
Ancho del conector
7.38 mm [ .29 in ]
-
Longitud del conector (mm)
17.5, 22.5, 10, 7.5, 15
-
Longitud del conector (in)
.393, .68, .59, .88, .39, .29
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
1.6, 1.6 – 2
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in)
.063, .063 – .079
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon, Plástico térmico
-
Distancia entre pines
2.5 mm [ .098 in ]
Características del tipo de producto
-
Presión aplicada
Norma
-
Tipo de ensamble de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la terminación
-
Dimensión del pin cuadrado
.5 mm [ .02 in ]
-
Grosor del pin rectangular
.46 mm [ .018 in ]
-
Ancho del pin rectangular (mm)
.5, .46
-
Ancho del pin rectangular (in)
.018, .02
-
Longitud de pin
3 mm [ .118 in ]
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Con pliegue
-
Tipo de alineación de montaje en PCB
Postes de ubicación
-
Tipo de retención de la conexión
Sujetador, Cierre
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización, Con código
-
Retención de la conexión
Con
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Alineación de montaje en PCB
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
50
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
50
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
UL E28476
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Resistente a la prueba de hilo incandescente
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
750, 1200, 600, 900, 1600
-
Método de empaque
Caja, Bolsa
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones
5, 4, 3, 6, 8, 2
-
Número de filas
1
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-G7534A-H342A