Amplia gama, soluciones confiables
Si busca un cabezal recto de una sola posición o uno en ángulo recto con múltiples filas y posiciones, TE ofrece una amplia gama de soluciones destinadas a satisfacer sus necesidades de conexión de placas de circuito impreso. Opciones de llave, funciones de bloqueo, codificación por color, diversos materiales y más opciones al alcance de su mano. Elija solo las características que necesita para su aplicación. Conectores de alimentación económica (EP), conectores GRACE INERTIA, conectores que cumplen con las normas RAST, conectores de doble bloqueo de señal (SDL) y conectores MTA son solo algunas de las muchas opciones que TE pone a su disposición.
Características del producto
- Carcasa polarizada que ayuda a prevenir un acoplamiento incorrecto
- Carcasas de protección que brindan mayor seguridad y protección de contacto
- Aislamiento de contacto para aplicaciones con ciclos de vida prolongados
- Diseños optimizados para ahorrar espacio en la placa
- Sistemas robustos y a gran escala para cabezales AMPMODU seleccionados
2.5 mm
de inclinación longitudinal para diseños compactos de conectores EP
6.0 mm
de inclinación longitudinal para los nuevos cabezales Power Triple Lock
Familias de productos:
Soluciones de conexión cable a placa
-
Conectores de alimentación económica (EP)
TE ofrece conectores EP II (de hasta 12 posiciones) y conectores EP 2.5 (de hasta 20 posiciones) para suministrar energía a la placa de circuito cuando el espacio es limitado.
-
Conectores Grace Inertia
Los conectores Grace Inertia de TE presentan un diseño compacto y con alta capacidad de corriente que permiten la conectividad necesaria entre circuitos.
-
Conectores RAST
TE ofrece una gama de conectores que cumplen con las normas RAST 2.5 y RAST 5.
-
Conectores de doble bloqueo de señal (SDL)
Una interconexión de cable discreta disponible con opciones de 2 a 13 posiciones para conexiones de cable a placa y de 2 a 10 posiciones para conexiones de cable a cable.
-
Conectores MTA
El sistema de conectores MTA-100 IDC es una solución para conexiones de cable a placa y de cable a cable con contactos en una sola fila dispuestos en la línea central.100 [2.54]. El diseño ofrece una capacidad de alimentación mediante cables para aplicaciones con esquemas de conexión en serie.
-
Interconexiones de alto rendimiento (HPI)
TE ofrece interconexiones de alto rendimiento (HPI) de cable a placa en varios pasos con tecnología de clavija cuadrada en cabezales de poste de una sola fila y doble fila y varios colores.
Aplicaciones adicionales
- Abridores de puertas de garaje
- Equipos de acondicionamiento físico: cintas de correr y elípticos
- Máquinas expendedoras y cambiamonedas
- Sistemas de juego