Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores
Cable a panel
-
Sellable
Sí
-
Tipo de conector circular
Conector macho, Receptáculo
-
Tipo de carcasa
Plástico
Características de la configuración
-
Número de posiciones
8
-
Número de posiciones de señal
8
-
Contactos precargados
No
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
63
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
63
Características del cuerpo
-
Material de junta tórica
Caucho de silicona
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
PBT GF
-
Con sello hermético
Sí
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Enchufe, Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Código de polarización
A, B, C
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de la conexión
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²)
.82 – .2
-
Calibre del cable (AWG)
18 – 24
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
-
Con protección
No
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-G83-EPSC