Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector
Carcasa posterior
-
Sellable
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones
3, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable
180°
-
Color del producto
Gris, Negro
-
Material primario del producto
PA 66, PBT
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable (mm)
0 – 14.66, 0 – 18.03, 0 – 21.87, 0 – 10.92, 0 – 7.62, 0 – 25.4, 0 – 14.48
-
Rango compatible de diámetros de cable (in)
0 – .43, 0 – .57, 0 – .3, 0 – .71, 0 – .861, 0 – 1, 0 – .577
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
125, 134
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
257, 273
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-55 – 125, -40 – 134
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 273, -67 – 257
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado IP
IP6K9K
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja
-
Cantidad por empaque
1
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-H3910-B128