Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable
Sí
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión
Tapa contra el polvo
Características de la configuración
-
Número de posiciones
3, 5, 6, 9
Características del cuerpo
-
Color del producto
Gris, Negro, Verde
-
Material primario del producto
PA GF
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector
Receptáculo
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
108, 125
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
226, 257
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-55 – 125, -40 – 108
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 257, -40 – 226
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado IP
IP6K9K
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja
-
Cantidad por empaque
1
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-H3910-RC1748