Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Se requiere una modificación del conector con un adaptador roscado o un adaptador de anillo para todas las carcasas posteriores HDP20.
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de la carcasa posterior del conector  Carcasa posterior

  • Sellable  No

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Negro

  • Material primario del producto  PA 6, PA 66, PA GF, PBT

Características de la carcasa

  • Orientación del cuerpo  180, 90, Ángulo recto, Recto

Dimensiones

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 0 – 22, 0 – 18.03, 13 – 19, 17 – 26, 0 – 28.58, 0 – 25.4, 0 – 14.48

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) .511 – .748, 0 – 1.125, 0 – .57, .669 – 1.024, 0 – .866, 0 – .71, 0 – 1

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 125, 134

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 257, 273

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) '-55 – 125, -40 – 134

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 273, -67 – 257

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB, UL 94V-0

  • Grado IP  IP6K9K

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

  • Cantidad por empaque  1, 100, 108, 150, 200

Otro

  • Requiere mantenimiento 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-H396-B128

Documentos Relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.