Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector automotriz
Arandela de presión, Tuerca
Características de la configuración
-
Número de posiciones
6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Acero, PA GF
-
Color del producto
Negro
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector
Receptáculo
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
No probado
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-H396-M8649