Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable
No, Sí
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión
Tapa contra el polvo, Tapón
Características de la configuración
-
Número de posiciones
6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Material primario del producto
PA GF
-
Ángulo de salida del cable
180°
Fijación mecánica
-
Alivio de tensión
Con, Sin
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables
0 – 22 mm [ 0 – .866 in ]
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector
Conector macho, Receptáculo
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
125, 134
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
257, 273
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-55 – 125, -40 – 134
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 273, -67 – 257
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado IP
IP6K9K, No probado
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja
-
Cantidad por empaque
1
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-H396-RC8382