P: ¿Qué calibre de cable (AWG) se utilizará?
R: El producto HPI de TE admite cables discretos de 22 a 32 AWG. Recuerda que, cuanto mayor sea el número de medición de AWG, más pequeño será el cable discreto. Por ejemplo, 32 AWG es más pequeño que 22 AWG, por lo que probablemente tendrá menos capacidad de carga de corriente.
P: ¿Se va a transferir señal o niveles de potencia más bajos a través del dispositivo?
R: Los productos HPI son soluciones de interconexión simples que se pueden usar para transferir señal o reducir la potencia en numerosas aplicaciones de muchas industrias.
P: ¿Tiene la aplicación un ventilador, un motor, un interruptor, una pantalla, una luz o cualquier otro dispositivo simple?
R: El producto HPI puede ser una buena solución para controlar este tipo de artículos auxiliares.
P: ¿Requiere la aplicación una función de bloqueo para fortalecer la conexión de acoplamiento entre el conjunto de enchufe y el receptáculo?
R: Si la aplicación requiere una función de retención de acoplamiento seguro, la línea de productos HPI de 2.0 mm de TE ofrece una función de bloqueo externo para mejorar la confiabilidad del sistema de interconexión.
P: ¿Cuáles son los requisitos técnicos de la aplicación?
R: Es fundamental que solicites al cliente los requisitos de corriente y voltaje de la aplicación. La corriente, que se expresa en amperios, suele ser el factor principal al seleccionar un producto de cable a placa de paso pequeño. Otra información que debes tener en cuenta incluye la temperatura de funcionamiento, el espacio real en la placa de circuito impreso (PCB), las limitaciones de altura del perfil, las restricciones de material, etc.
P: ¿Qué herramientas están disponibles para aplicar los productos de cable a placa de TE?
R: Las divisiones de herramientas de TE ofrecen una amplia gama de herramientas manuales, semiautomáticas y automáticas. Visita Máquinas y herramientas para conocer qué herramientas de aplicación satisfacen tus necesidades.