Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Carcasas del receptáculo AMP HPI de 2,0 MM

  • Número de posiciones: de 2 a 15 en caso de una sola fila y de 6 a 32 en caso de doble fila
  • Disponible en una sola fila o en doble fila
  • Una sola fila capaz de acoplarse con 24 a 30
  • Cable AWG y doble fila capaz de acoplarse con cable de 22 a 28 AWG

Aplicaciones selectas

  • Equipos empresariales
  • Máquinas industriales
  • Aplicaciones de cable a placa
  • Paneles de pantalla de plasma
  • Monitores LCD
  • Equipos electrónicos pequeños
  • En cualquier parte donde se enruten señales o alimentación
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

  • Número de filas  1, 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 100, 250

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 1000

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Blanco, Natural, Negro, Rojo

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Alivio de tensión  Sin

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Retén, Sujetador

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Termoplástico

  • Distancia entre pines  2 mm [ .079 in ]

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  .9 – 1.5 mm [ .035 – .059 in ]

  • Longitud del conector (mm) 5.8, 6.8, 7.8, 8, 8.8, 9.8, 10, 10.8, 11.8, 12, 12.8, 13.8, 14, 14.8, 15.8, 16, 16.8, 17.8, 18, 18.8, 19.8, 20, 20.8, 21.9, 22, 22.8, 23.9, 24, 24.8, 25.9, 26, 26.8, 27.9, 28, 28.8, 29.9, 30, 31.9, 32, 33.9, 34

  • Longitud del conector (in) .228, .268, .307, .314, .346, .386, .393, .425, .465, .472, .504, .543, .551, .583, .622, .63, .661, .701, .709, .74, .78, .787, .819, .862, .866, .898, .941, .945, .976, 1.02, 1.024, 1.055, 1.098, 1.102, 1.134, 1.177, 1.181, 1.255, 1.26, 1.334, 1.339

  • Calibre del cable (AWG) 28 – 22, 30 – 24

  • Ancho del conector (mm) 6.55, 6.9, 7.4, 9.4

  • Ancho del conector (in) .255, .272, .291, .37

  • Altura del conector (mm) 4.5, 5.1, 6.55, 9.4

  • Altura del conector (in) .177, .2, .258, .37

  • Distancia entre filas  2 mm [ .079 in ]

  • Calibre del cable (mm²) .05 – .22, .081 – .326, .05 – .02

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Bolsa/caja de cartón

  • Cantidad por empaque  600, 1000, 2000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-H857-H817220

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos