Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Carcasas de receptáculo AMP HPI de 2.5 mm

  • Número de posiciones: de 2 a 15
  • Disponible en una sola fila
  • Capaz de acoplarse con cables de 22 a 28 AWG

Aplicaciones selectas

  • Equipos comerciales
  • Máquinas industriales
  • Aplicaciones de cable a placa
  • Paneles de pantalla de plasma
  • Monitores LCD
  • Equipos electrónicos pequeños
  • En cualquier parte donde se enruten señales o alimentación
Preguntas frecuentes

Características y requisitos

P: ¿Qué calibre de cable (AWG) se utilizará?

R: El producto HPI de TE admite cables discretos de 22 a 32 AWG. Recuerde que cuanto mayor sea el número de medición de AWG, más pequeño será el cable discreto. Por ejemplo, 32 AWG es más pequeño que 22 AWG, por lo que probablemente tendrá menos capacidad de carga de corriente.

 

P: ¿Se va a transferir señal o niveles de potencia más bajos a través del dispositivo?
R: Los productos HPI son soluciones de interconexión simples que se pueden usar para transferir señal o reducir la potencia en múltiples aplicaciones en muchas industrias

 

P: ¿Tiene la aplicación un ventilador, un motor, un interruptor, una pantalla, una luz o cualquier otro dispositivo simple?
R: El producto HPI puede ser una buena solución para controlar este tipo de artículos auxiliares.

 

P: ¿Requiere la aplicación una función de bloqueo para fortalecer la conexión de acoplamiento entre el conjunto del enchufe y el receptáculo?
R: Si la aplicación requiere una función de retención de acoplamiento seguro, la línea de productos HPI de 2.0 mm de TE ofrece una función de bloqueo externo para mejorar la confiabilidad del sistema de interconexión.

 

P: ¿Cuáles son los requisitos técnicos de la aplicación?
R: Es fundamental que le solicites al cliente los requisitos de corriente y voltaje de la aplicación. La corriente, que se expresa en amperios, suele ser el factor principal al seleccionar un producto de cable a placa con distancia corta entre contactos. Otra información que debes tener en cuenta incluye la temperatura de funcionamiento, el espacio real en la placa de circuito impreso (PCB), las limitaciones de altura del perfil, las restricciones de material, etc.

 

P: ¿Qué herramientas están disponibles para aplicar los productos de cable a placa de TE?
R: Las divisiones de herramientas de TE ofrecen una amplia gama de herramientas manuales, semiautomáticas y automáticas. Visita Herramientas de aplicación para conocer qué máquinas y herramientas satisfacen tus necesidades.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 1000

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Color del producto  Marfil, Natural

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Alivio de tensión  Sin

  • Retención de la conexión  Con, Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Cierre

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon 66, Termoplástico

  • Distancia entre pines  2.5 mm [ .098 in ]

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  1 – 1.9 mm [ .039 – .075 in ]

  • Longitud del conector (mm) 7.1, 7.4, 9.6, 9.9, 12.1, 12.4, 14.6, 14.9, 17.1, 17.4, 19.6, 19.9, 22.1, 22.4, 24.6, 24.9, 27.1, 27.4, 29.6, 29.9, 32.1, 32.4, 34.6, 34.9, 37.1, 37.4, 39.6, 39.9

  • Longitud del conector (in) .28, .291, .378, .39, .476, .488, .575, .586, .673, .685, .772, .784, .87, .882, .969, .98, 1.067, 1.079, 1.165, 1.177, 1.264, 1.276, 1.362, 1.374, 1.461, 1.472, 1.559, 1.571

  • Calibre del cable (AWG) 26, 28 – 22

  • Ancho del conector (mm) 7.15, 8

  • Ancho del conector (in) .281, .315

  • Altura del conector (mm) 4.2, 4.7

  • Altura del conector (in) .165, .185

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 105, '-25 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -13 – 221, -40 – 221

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0, UL 94V-2

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Bolsa y caja

  • Cantidad por empaque  1000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-H857-H817225

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos