Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Las correderas de bloqueo LEAVYSEAL se utilizan con adaptadores o paneles con espesores de 2,5-3,5 mm.
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio del conector automotriz  Clip de montaje

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Gris, Rojo

  • Material primario del producto  PA GF, PBT GF

Condiciones de uso

  • Compatible con el estilo del conector  Carcasa para terminales macho

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 120, -40 – 130, -40 – 140

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 248, -40 – 266, -40 – 284

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 120, -40 – 130, -40 – 140

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 248, -40 – 266, -40 – 284

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB, UL 94V-0

  • Compatible con organizaciones o normas  DIN, IEC, ISO

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Caja

  • Cantidad por empaque  500, 600, 750, 1000

Otro

  • Requiere mantenimiento 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-L489-SL34

Documentos Relacionados

LEAVYSEAL, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.