Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La combinación de elementos plásticos conductores corregidos de forma individual y vainas de metales preciosos proporciona un sistema de medición rentable que puede funcionar de manera efectiva sin verse indebidamente influenciado por las condiciones ambientales externas. La serie CLP está disponible con longitudes de carrera de 0-1 a 0-10 pulgadas (0-25 a 0-250 mm).  Ofrece una duración prevista superior a los 25 millones de ciclos.

BENEFICIOS

  • Posición lineal absoluta a 250 mm (10 in) 
  • De 2500 a 10 000 ohmios 
  • Aplicaciones de alto ciclo, automatización de fábricas o instrumentación deportiva para automóviles 
  • Protección de ingreso IP65 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cuadrado

Características eléctricas

  • Valor de resistencia (Ω) 10K, 2.5K, 5K

  • Voltaje de entrada (máx.) (VDC) 42

  • Corriente de funcionamiento del limpiaparabrisas (máx.) (mA) 1

Características del cuerpo

  • Material de caja  AL

  • Peso del producto (g) 87, 97, 108, 117, 138, 157, 177

Dimensiones

  • Ancho de producto (in) .59

  • Repetibilidad (mm) .01

  • Longitud del producto (in) .59

  • Rango de recorrido máximo (mm) 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250

  • Rango de recorrido máximo (in) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operación/aplicación

  • Velocidad de funcionamiento (in/sec) 400

  • Resistencia a la vibración  10 G's, 10 – 2000 Hz

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP65

Otro

  • Linealidad (%) 0.1, 0.2

  • Expectativa de vida útil (Cycles) 25000000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LDP0001

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos