Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto
Cilíndrico
Características eléctricas
-
Valor de resistencia (Ω)
10K, 3K, 5K
-
Voltaje de entrada (máx.) (VDC)
25
-
Corriente de funcionamiento del limpiaparabrisas (máx.) (mA)
1
Características del cuerpo
-
Material de caja
AL
-
Peso del producto (g)
500
Dimensiones
-
Repetibilidad (mm)
.01
-
Diámetro del producto (in)
1.38
-
Rango de recorrido máximo (mm)
75, 100, 150, 225, 300, 360, 450, 500, 600, 750
-
Rango de recorrido máximo (in)
3, 4, 6, 9, 12, 14, 18, 20, 24, 30
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Velocidad de funcionamiento (in/sec)
200
-
Resistencia a la vibración
10 G's, 10 – 2000 Hz
Estándares de la industria
Otro
-
Linealidad (%)
0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.1
-
Expectativa de vida útil (Cycles)
50000000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-LDP0002