Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de ensamble  Conector eléctrico

  • Tipo de carcasa para conector circular  Carcasa metálica

  • Requisito de ensamble  Juego sin ensamblar

  • Tipo de producto del conector  Juego de conectores

  • Sistema de conectores  Cable a panel

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Conector macho, Receptáculo

  • Tipo de carcasa  Carcasa frontal de metal

Características de la configuración

  • Número de posiciones  6

  • Número de posiciones de potencia  0

  • Número de posiciones de señal  0

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 30

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 30

  • Tipo de protección y supresión EMI y RFI  Blindaje

Características de la señal

  • Velocidad de transmisión de datos (Gb/s) ≤1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural

  • Material de recubrimiento de carcasa  Níquel sobre cobre

  • Material base de la carcasa  Latón

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  PBT

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.2

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Enchufe, Pin

Fijación mecánica

  • Tipo de alineación de conexión  1 llave

Dimensiones

  • Calibre del cable (mm²) .03 – .35

  • Calibre del cable (AWG) 22 – 32

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Datos de alta velocidad

  • Con protección 

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Compatible con productos aprobados  UL

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Número de posiciones de datos de alta velocidad  6

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LS0-EECP60656

Documentos Relacionados