Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de caparazón y base para conector
Campana, Carcasa de base
-
Sellable
Sí
Características del cuerpo
-
Color del producto
Gris
-
Ubicación de entrada para cable
Inferior, Superior
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
M20, PG11
-
Tipo de dispositivo de caparazón y base para conector
Cierre, Clip
-
Ubicación de dispositivo de bloqueo
Campana, Carcasa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Aleación de zinc fundido a presión, Aluminio fundido a presión
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
39
-
Longitud del producto (mm)
40
-
Ancho de producto (mm)
30
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque
10
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-LS0-H3