Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de resistencia  Resistencia de potencia

  • Tipo de elemento  Alambre enrollado

Características de la configuración

  • Número de resistencias  1

Características eléctricas

  • Clase de resistencia  Hasta 1 kΩ

  • Valor de resistencia (Ω) 6.8, 10, 22, 33, 47, 68, 82, 100, 220

  • Potencia nominal (W) 200, 300, 400, 500

  • Tolerancia de los componentes pasivos (%) .05

Características de la terminación

  • Número de conexiones  2

  • Tipo de terminal de resistencia de montaje en chasis  Conductores aéreos

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Brida con orificios de montaje

Dimensiones

  • Altura de producto  31 mm [ 1.22 in ]

  • Longitud del producto (mm) 165, 215, 265, 335

  • Longitud del producto (in) 6.496, 8.465, 10.433, 13.189

  • Ancho de producto  60 mm [ 2.362 in ]

Condiciones de uso

  • Coeficiente de temperatura. (ppm/°C) ±200

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Pieza suelta – Caja

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LV1-HL5

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos