Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de ensamble
Conector eléctrico
-
Precableado
No
-
Tipo de carcasa para conector circular
Carcasa metálica, Todo de plástico
-
Requisito de ensamble
Ensamblado en fábrica
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector macho, Receptáculo
-
Tipo de carcasa
Metal, Plástico
Características de la configuración
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica
Con
-
Ubicación de los pines codificados y polarizados
A, D
-
Número de posiciones
4, 5, 8
-
Número de posiciones de potencia
2, 3, 4, 0
-
Número de posiciones de señal
4, 5, 8
-
Contactos precargados
Sí
Características eléctricas
-
Tipo de protección y supresión EMI y RFI
Blindaje
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
30, 50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
30
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s)
≤1
Características del cuerpo
-
Protección contra el medio ambiente
IP67
-
Tipo de protección ambiental
Sellado
-
Color del producto
Negro, Plata metalizada
-
Peso del producto
25 g [ 0.8832 oz ]
-
Material de recubrimiento de carcasa
Níquel
-
Material base de la carcasa
Aleación de zinc, Plástico
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Termoplástico con bajo riesgo de incendio
-
Con sello hermético
Sí
Características del contacto
-
Número de contactos (bus de datos, tamaño 8)
8
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
2, 4
-
Género inverso
Sí
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Enchufe, Pin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Roscado
-
Código de polarización
A, D
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de la conexión
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular
19
Condiciones de uso
-
Nivel de sellado contra el polvo IP
6
-
Nivel de sellado contra el agua IP
IP67
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles)
250
-
Aplicación de circuitos
Señal
-
Con protección
Sí
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
IEC
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-M1-P489