Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector, Juego de conectores
-
Tipo de ensamble
Conector eléctrico
-
Precableado
No
-
Tipo de carcasa para conector circular
Todo de plástico
-
Requisito de ensamble
Ensamblado en fábrica, Juego sin ensamblar
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector macho, Receptáculo
Características de la configuración
-
Número de posiciones
0
-
Número de posiciones de potencia
3, 0
-
Número de posiciones de señal
0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
50
Características del cuerpo
-
Color del producto
Natural
-
Material base de la carcasa
Plástico
Características del contacto
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Enchufe, Pin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular
19
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²)
.05 – .8
-
Calibre del cable (AWG)
20 – 18
Condiciones de uso
-
Nivel de sellado contra el polvo IP
6
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles)
250
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
IEC
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-M1-P489C