Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector y de carcasa | Sistema de conectores | Número de posiciones | Número de filas | Orientación del montaje en PCB | Método de conexión a PCB | Tipo de accesorio de conector SAS | Distancia entre pines | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Tipo de montaje del conector | Rango de temperatura de funcionamiento |
---|
| 1888174-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 36 | 2 | Vertical | Montaje en superficie | - | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1888019-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 36 | 2 | Ángulo recto | Montaje en superficie | - | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1888174-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 36 | 2 | Vertical | Montaje en superficie | - | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1888019-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 36 | 2 | Ángulo recto | Montaje en superficie | - | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1761987-7 | 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 26 | 2 | Ángulo recto | Montaje en superficie | - | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1888863-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 36 | 2 | Vertical | Orificio pasante: soldadura | - | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1888861-6 | 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 36 | 1 | Ángulo recto | Orificio pasante: soldadura | - | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1888019-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 36 | 2 | Ángulo recto | Montaje en superficie | - | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1888174-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 36 | 2 | Vertical | Montaje en superficie | - | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1888413-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | - | - | - | - | Orificio pasante: soldadura | Carcasa | - | .5 A | - | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1888413-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | - | - | - | - | Orificio pasante: soldadura | Carcasa | - | .5 A | - | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1-2007570-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 26 | 2 | Ángulo recto | Montaje en superficie | - | .8 mm | - | - | - | - |
| 1761987-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 26 | 2 | Ángulo recto | Montaje en superficie | - | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1761987-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 36 | 2 | Ángulo recto | Montaje en superficie | - | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1761987-8 | 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 36 | 2 | Ángulo recto | Montaje en superficie | - | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1888020-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 36 | 1 | Vertical | Montaje en superficie | - | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1888020-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 36 | 1 | Vertical | Montaje en superficie | - | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1888861-4 | 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 36 | 1 | Ángulo recto | Orificio pasante: ajuste a presión | - | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |
| 1888957-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Cable a placa, Cable a placa | 36 | 1 | Vertical | Montaje en superficie | Protección | .8 mm | .5 A | Señal | Montaje en placa | -55 – 105 °C |