Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El sensor de presión de voltaje constante modelo 87 presenta un perfil pequeño y compatibilidad con medios corrosivos.

El modelo 87 de voltaje constante modelo 87 es un sensor de presión de silicio piezorresistivo micromecanizado. Está diseñado para aplicaciones OEM donde se debe mantener la compatibilidad con medios corrosivos. El chip del sensor está montado en un paquete de acero inoxidable 316L y sella un pequeño volumen de aceite de silicio entre el diafragma y el chip del sensor. La carcasa de presión ISO utiliza la columna de aceite para acoplar el sensor piezorresistivo al diafragma de aislamiento. Se incluye un sustrato cerámico en el paquete que contiene resistores con recorte de láser para la compensación de temperatura y corrección de compensación. Se dispone de una variedad de accesorios de proceso roscados. Los accesorios incluyen normas como 1/4 y 1/8 NPT, así como accesorios de proceso personalizados. El sensor está disponible en configuraciones de medidor absoluto y sellado. Las opciones eléctricas incluyen cable y conector. 

Beneficios

  • Accesorios de proceso soldables y opcionales
  • ±0,25 % de no linealidad de la presión
  • ±1,0 % Rendimiento de temperatura 
  • Fiabilidad de estado sólido
  • Baja potencia
  • Calibrador absoluto o sellado

Aplicaciones

  • Controles hidráulicos
  • Control del proceso 
  • Robótica
  • Oceanografía
  • Refrigeración/Compresores
  • Transmisores de presión

Más de la familia de productos modelo 87

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Absoluto, Medidor sellado

  • Tipo de empaque  Soldable

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10

Dimensiones

  • Altura de producto  13.84 mm [ .54 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 206, 344

  • Presión (psi) 3000, 5000

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  3X

  • Tipo de señal de salida  100 mV

Otro

  • No linealidad ± (%) 0.25

  • Conexión a puerto  Ninguno

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MIPS0042

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos