Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Absoluto, Medidor sellado
-
Tipo de empaque
Soldable
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Alambres conductores
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA)
1.5
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
5
Dimensiones
-
Altura de producto
13.84 mm [ .54 in ]
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
69, 206, 344
-
Presión (psi)
1000, 3000, 5000
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
3X
-
Tipo de señal de salida
22 mV/V
Otro
-
No linealidad ± (%)
0.25
-
Conexión a puerto
Ninguno
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MIPS0044