Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de la terminación del cable de potencia
Aplicado en frío
-
Estilo de la protección de apantallado del cable
Adaptable
-
Aislamiento
Polimérico, XLPE
-
Conectores mecánicos incluidos
Sí
-
Agarradera mecánica incluida (protección de apantallado)
No
-
Agarradera de compresión incluida (conductor)
No
-
Vida útil
2 años
-
Familia de productos
748
-
Agarradera de compresión incluida (protección de apantallado)
No
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de la terminación del cable de potencia (kV)
≤ 145, ≤ 170, ≤ 72
Dimensiones
-
Intervalo de la sección transversal (mm²)
95 – 2500
-
Diámetro del material aislante de la terminación del cable de potencia (mm)
34 – 108
-
Diámetro exterior de la funda
110 mm [ 4.33 in ]
Estándares de la industria
-
Nivel de contaminación (IEC 60815)
I, II, III, IV
Disponibilidad del producto
-
Cantidad mínima de pedidos
1
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-OHVT-G