Conexiones de alto voltaje: termorretráctiles, autoportantes
RAYCHEM
|
RAYCHEM OHVT
Nuestras conexiones autoportantes termorretráctiles de alto voltaje OHVT-HS de Raychem están diseñadas para aplicaciones al aire libre a voltajes de funcionamiento de hasta 72 kV.
Nuestras conexiones autoportantes termorretráctiles de alto voltaje OhVT-HS de Raychem pueden funcionar en condiciones ambientales severas para cumplir con tus requisitos. La terminación está diseñada de tal manera que es compatible con cables aislados poliméricos independientemente del fabricante y se puede adaptar para varias construcciones de cables.
La estructura aislante autoportante está disponible para conexiones termorretráctiles de hasta 72 kV con diferentes longitudes de distancia de fuga, cubriendo niveles extremos de contaminación. El kit aislante viene con una placa base aislada para la seccionalización. El componente metálico asociado con la terminación está fabricado en aleación resistente a la corrosión. La terminación está diseñada y probada de acuerdo con IEC 60840. La estructura aislante está diseñada y probada de acuerdo con IEC 62217.
Un instalador capacitado y equipado con herramientas convencionales debe llevar a cabo la instalación del modelo OHVT-HS de Raychem.
Nuestras conexiones autoportantes termorretráctiles de alto voltaje se pueden combinar con nuestras abrazaderas de alto voltaje SIMAFLEX que están diseñadas para soportar y conectar conductores flexibles de aluminio aéreos a terminales de equipos de cobre o aluminio. Los pernos de conexión mecánica utilizados para la fijación tienen un diámetro en el rango de
30/40/50 mm.
Características principales
Diseño autoportante con aislante
Disponible para diferentes longitudes de distancia de fuga
No se necesitan herramientas especiales para la instalación
Placa base aislada para seccionalizar
Accesorios de aleación resistente a la corrosión
Fácil elevación de la terminación instalada desde el suelo
Conexiones autoportantes termorretráctiles de alto voltaje
Pregunta: ¿Con qué tipo de cable son compatibles las conexiones termorretráctiles de alto voltaje OHVT-HS Raychem de TE?
Respuesta: Nuestras conexiones termorretráctiles de alto voltaje Raychem están diseñadas para ser compatibles con cables aislados poliméricos, independientemente del fabricante, y se pueden adaptar a la conexión a tierra requerida para varias construcciones de cables.