Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Compatible con el tipo de cable conductor  De varios hilos

  • Productos de jacks y conectores modulares  RJ point five

  • Estilo de conector modular  Conector hembra, Conector macho

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables, Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de posiciones  8

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Configuración de puertos  Multipuerto, Un puerto

  • Configuración multipuerto  Agrupado

  • Configuración de la matriz de puertos  1 x 1, 1 x 2

  • Densidad de contacto para conector  Alta

  • Número de posiciones cargadas  8

  • Ubicación de contacto EMI  Inferior, Laterales, Superior

Características de la señal

  • Velocidad de transmisión de datos (Mb/s) 1000

Características del cuerpo

  • Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular  Estándar: sujetador hacia abajo, Invertido (arriba)/estándar (abajo), Ninguno

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .02, .5, 1

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Entrada de acoplamiento  Lateral

  • Distancia entre pines (mm) 1.25, 1.3

  • Distancia entre pines (in) .049, .051

Dimensiones

  • Rango de diámetro de cable  5.8 mm [ .23 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

  • Tipo de indicador  Tubo de luz

  • Con protección 

Estándares de la industria

  • Categoría de rendimiento  Cat. 5e

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Caja, Caja y bandeja, Pieza suelta

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P7553-C76264

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.