Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Compatible con el tipo de cable conductor  De varios hilos

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Tapón

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a panel, Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones de potencia  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12

  • Número de posiciones de señal  0

  • Número de posiciones  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12

  • Número de filas  1, 2, 3

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 300

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Natural, Negro, Rojo

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta

  • Disposición de los contactos  En línea, Matriz

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Sin

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Con

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Sujetadores

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon 6/6

  • Distancia entre pines (mm) 3.96

  • Distancia entre pines (in) .155, .156

Dimensiones

  • Grosor de panel (recomendado) (mm) .8 – 2

  • Grosor de panel (recomendado) (in) .031 – .078, .8 – 2

  • Ancho del conector (mm) 17.9

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 3.1

  • Altura del conector (mm) 9.94, 26.1

  • Longitud del conector (mm) 25.1, 26.1

  • Distancia entre filas  4.6 mm [ .181 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal

Estándares de la industria

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

  • Compatible con productos aprobados  UL 1977, UL E28476

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL, VDE

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Bolsa y caja

  • Cantidad por empaque  100, 150, 200, 250, 500

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P87024-C1701

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos