Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Número de posiciones | Distancia entre pines | Corriente nominal de contacto (máx.) | Tipo de montaje del conector | Aplicación de circuitos | Rango de temperatura de funcionamiento | Voltaje de funcionamiento | Número de filas |
---|
| 177904-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 10 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 2314618-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 3.96 mm | 9 A | - | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 177902-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 8 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 177901-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 6 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 2-917354-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa | 12 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 177898-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 2 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 179939-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 3-177903-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 9 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 3 |
| 179938-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 3 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 179939-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 2301294-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 8 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 2301242-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 6 | 3.96 mm | 8 A | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 50 VAC, 300 VAC | 2 |
| 179861-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 177902-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 8 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 2-179861-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 179939-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 177905-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 12 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 3 |
| 177898-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a panel | 2 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 177904-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 10 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 3-177902-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 8 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 177903-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 9 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 3 |
| 316768-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 1 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 368573-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 65 °C | 300 VAC | 1 |
| 3-177900-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 1-177901-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 6 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 353440-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa | 2 | 7.92 mm | 10 A | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | - | 1 |
| 177898-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a panel, Cable a placa | 2 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 1827196-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 8 | 6.5 mm | - | Montaje en panel | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 179861-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 177903-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 9 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 3 |
| 179803-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 8 | 6.9 mm | 2 A, 3 A, 5 A | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 177899-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a panel, Cable a placa | 3 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 177900-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 179861-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa | 4 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 316501-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 5-177903-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 9 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 3 |
| 177898-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a panel, Cable a placa | 2 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 177905-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 12 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 300 VAC | 3 |
| 316501-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 316768-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 1 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 177898-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a panel, Cable a placa | 2 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 179861-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa | 4 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 179938-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 3 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 179938-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 3 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 179938-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 3 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 177899-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a panel, Cable a placa | 3 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 177899-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a panel, Cable a placa | 3 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |
| 177900-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 177900-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 2 |
| 179939-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 300 VAC | 1 |