Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Número de posiciones | Distancia entre pines | Corriente nominal de contacto (máx.) | Tipo de montaje del conector | Aplicación de circuitos | Rango de temperatura de funcionamiento | Número de filas |
---|
| 368578-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 10 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 65 °C | 2 |
| 2310133-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 6 | 6.6 mm | 9 A | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 2 |
| 1971882-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a panel | 2 | 6.6 mm | - | Montaje en panel | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 1 |
| 368571-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 3 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 1 |
| 368574-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 2 |
| 368577-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 8 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 65 °C | 2 |
| 368578-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 10 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 65 °C | 2 |
| 368577-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 8 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 65 °C | 2 |
| 1971884-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a panel | 6 | 6.6 mm | - | Montaje en panel | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 2 |
| 1971882-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 2 | 6.6 mm | - | Montaje en panel | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 1 |
| 368578-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 10 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 65 °C | 2 |
| 368578-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 10 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 65 °C | 2 |
| 2005255-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 12 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 3 |
| 2005254-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 9 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 3 |
| 2005246-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 1 | - | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 1 |
| 1-368575-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 4 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 2 |
| 1-368575-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 4 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 2 |
| 1971883-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 6.6 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 2 |
| 2005247-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 2 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 65 °C | 1 |
| 1983660-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 2 | 6.6 mm | 9 A | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 2 |
| 2005247-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 2 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 65 °C | 1 |
| 2005247-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 2 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 65 °C | 1 |
| 2005247-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 2 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 65 °C | 1 |
| 2005251-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 1 |
| 2301328-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 3 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 1 |
| 2301329-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 3.96 mm | - | - | Potencia | -30 – 105 °C | 1 |
| 368570-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 3 | 6.5 mm | - | Montaje en panel | Potencia y señal | -20 – 105 °C | 1 |
| 2005252-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 6 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 2 |
| 1983658-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 6 | 6.6 mm | 9 A | Montaje en panel | Potencia | -30 – 105 °C | 2 |
| 1971598-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 8 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 2 |
| 1-368575-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 4 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 2 |
| 1-368575-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 4 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 2 |
| 2825340-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 2 | 3.96 mm | 14 A | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 65 °C | 1 |
| 368571-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 3 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 1 |
| 368575-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 2 |
| 368571-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 3 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 1 |
| 368571-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 3 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 1 |
| 368576-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 6 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 2 |
| 5-179861-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 2 |
| 5-179938-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 3 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 1 |
| 368570-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 3 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -20 – 105 °C | 1 |
| 368576-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 6 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 2 |
| 368576-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 6 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia y señal | -30 – 105 °C | 2 |
| 5-177899-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 3 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 1 |
| 5-177905-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 12 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 3 |
| 5-177901-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 6 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 2 |
| 5-179862-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 6 | 6.5 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 2 |
| 5-316501-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 4 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 1 |
| 6-177904-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 10 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 2 |
| 5-177902-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 8 | 3.96 mm | - | Montaje de cable (colgante libre) | Potencia | -30 – 105 °C | 2 |