Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los conectores de alimentación codificada de TE Connectivity (TE) están diseñados para optimizar el asentamiento de los contactos y su acoplamiento adecuado con el cabezal de la placa de circuito impreso (PCB), con características de diseño que permiten la liberación de las burbujas formadas durante el proceso de encapsulación de la placa. El sistema de conexión central de 5.0 mm ofrece una altura acoplada compacta de 20.7 mm y su diseño ergonómico facilita el montaje.

Características del producto

  • El conector es versátil y fácil de usar y ofrece una figura de diseño en forma de R para facilitar las condiciones de trabajo y la inserción de los contactos. Además, simplifica el control del nivel de stock mediante la reducción del número de piezas. 
  • Los conectores de alimentación codificada están compuestos de varios tipos de materiales únicos, entre ellos, el hilo incandescente. 
  • El enchufe se acopla con el cabezal donde un sonido audible, así como el dispositivo de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) proporcionan una carga completa de los contactos. 
  • Cada conector ofrece cuatro opciones de codificación y múltiples colores, lo que hará que las conexiones sean eficientes en la línea de ensamblaje. 
  • Hay múltiples posiciones disponibles en un espaciado de 5 mm. 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones de potencia  4, 6, 0

  • Número de posiciones de señal  0

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 6

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 300

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural, Rojo

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Sin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 10

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Alivio de tensión  Sin

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Sujetador

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), Nailon 66

  • Distancia entre pines  5 mm [ .197 in ]

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  1.7 – 3.1 mm [ .067 – .122 in ]

  • Longitud del conector (mm) 15, 20, 25

  • Longitud del conector (in) .591, .787, .984

  • Calibre del cable (CMA) 434.18 – 2466.91

  • Calibre del cable (AWG) 24 – 16

  • Ancho del conector  16.2 mm [ .638 in ]

  • Altura del conector  9.6 mm [ .378 in ]

  • Calibre del cable (mm²) .205 – 1.31

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 221, '-22 – 221

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal

Estándares de la industria

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)

  • Compatible con productos aprobados  UL E28476

  • Grado UL  Reconocido

  • Clasificación CSA  LR 7189

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

  • Cantidad por empaque  500

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P8704-P729A

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos