Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
600
Características del contacto
-
Orientación de contacto
Recto
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre
Brillante, Mate
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable (µm)
.8 – 1.5, .8 – 2.5
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable (µin)
31.49 – 59, 31.49 – 98.4
-
Grosor de terminal tab
1.63 mm [ .064 in ]
-
Ancho de terminal tab
2.7 mm [ .106 in ]
-
Tipo de contacto
Receptáculo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Preestaño
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Sin
-
Material base de contacto
Aleación de cobre, Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
7.2, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
1.43 – 2.7, 2 – 3.3, 2.4 – 2.7, 2.4 – 3.3, 2.65 – 2.95, 3.4 – 3.7, 3.85 – 4.25
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.056 – .106, .079 – .13, .094 – .13, .095 – .106, .103 – .11, .134 – .146, .151 – .167
-
Calibre del cable (AWG)
12, 14, 18, 19 – 16, 24 – 20
-
Calibre del cable (mm²)
.2 – .5, .65 – 1.3, .8, .82, 2, 3
-
Calibre del cable (CMA)
1624
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 105, -55 – 150
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 221, -67 – 302
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL, VDE
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete, Carrete
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P87074-R2435