Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Presión | Tipo de presión | Rango de voltaje de alimentación | Tipo de señal de salida | Rango de presión de prueba | Conexión eléctrica | Conexión a puerto | Conformidad con la directiva RoHS de la UE |
---|
| 11106473-00 | 3D PDF | 1.72 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | DIN 43650A | 1/2 MNPT | - |
| 11105590-00 | 3D PDF | 10 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11105627-00 | 3D PDF | 2.06 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 2 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11105665-00 | 3D PDF | 3.44 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 6 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11105783-00 | 3D PDF | 13.78 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 6 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11106181-00 | 3D PDF | 689.47 bar | Medidor, Sellado | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 6 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11105596-00 | 3D PDF | 20 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11105806-00 | 3D PDF | 17.23 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11105830-00 | 3D PDF | 20.68 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 2 ft | 1/4 MNPT | - |
| 20027707-00 | | 1378.9 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conector rápido miniatura de 4 pines | Hembra F250C | - |
| 20027739-00 | | 34.47 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 2 ft | 1/4 MNPT | - |
| 20027738-00 | | 68.94 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 2 ft | 1/4 MNPT | - |
| 20026734-00 | | 10.34 bar | - | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 4 ft | 1/4 MNPT | - |
| 20026882-00 | | 35 bar | - | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 4 ft | 1/8 MNPT | - |
| 11190303-00 | | 290 bar | Medidor | 10 – 28 V | .5 – 4.5 V | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/2 MNPT | - |
| 20026883-00 | | 250 bar | - | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 4 ft | 1/8 MNPT | - |
| 20023762-00 | | 17.23 bar | Medidor | 10 – 28 V | 1 – 6 V | 2X, mín. | DIN 43650A | MBSPP 1/4 | - |
| 20023763-00 | | 10.34 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | DIN 43650A | MBSPP 1/4 | - |
| 11105616-00 | 3D PDF | 1.72 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11105713-00 | 3D PDF | 6.89 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 2 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11105991-00 | 3D PDF | 68.94 bar | Compuesto, Medidor, Sellado | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11106225-00 | 3D PDF | 30 bar | Compuesto | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 4 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11106647-00 | 3D PDF | 1000 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | DIN 43650A | Hembra F250C | - |
| 20022859-00 | | 50 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 4 ft | 1/2 MNPT | - |
| 11105694-00 | 3D PDF | 6.89 bar | Medidor | 10 – 28 V | 1 – 5 V | 2X, mín. | Conducto de 2 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11106356-00 | 3D PDF | 517.1 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 4 ft | Macho UNF 7/16-20 | - |
| 20024490-00 | | 68.94 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - |
| 20026770-00 | | 17.23 bar | - | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 6 ft | 1/4 MNPT | - |
| 20025527-00 | | 2 bar | Compuesto | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | DIN 43650A | 1/2 MNPT | - |
| 20022861-00 | | 700 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 4 ft | 1/2 MNPT | - |
| 20022860-00 | | 250 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 4 ft | 1/2 MNPT | - |
| 11105976-00 | 3D PDF | 68.94 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | DIN 43650A | 1/4 MNPT | - |
| 11105729-00 | 3D PDF | 6.89 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11105642-00 | 3D PDF | 50 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11105644-00 | 3D PDF | 3.44 bar | Medidor | 5 V | .5 – 4.5 V | 2X, mín. | DIN 43650A | 1/4 MNPT | - |
| 11105887-00 | 3D PDF | 34.47 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conector rápido miniatura de 4 pines | 1/4 MNPT | - |
| 11106255-00 | 3D PDF | 3.44 bar | Compuesto | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11105666-00 | 3D PDF | 3.447 bar | Compuesto, Medidor, Sellado | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11106073-00 | 3D PDF | 172.36 bar | Compuesto, Medidor, Sellado | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11106047-00 | 3D PDF | 413.68 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 2 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11106140-00 | 3D PDF | 344.73 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11105961-00 | 3D PDF | 68.94 bar | Medidor | 10 – 28 V | 1 – 5 V | 2X, mín. | Conducto de 4 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11192451-00 | 3D PDF | 344.73 bar | Medidor | 5 V | .5 – 4.5 V | 2X, mín. | Conducto de 4 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11105652-00 | 3D PDF | 3.44 bar | Medidor | 10 – 28 V | 1 – 5 V | 2X, mín. | Conducto de 6 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11105715-00 | 3D PDF | 6.89 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 2 ft | 1/4 MNPT | - |
| 11106126-00 | 3D PDF | 344.73 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conector rápido miniatura de 4 pines | 1/4 MNPT | - |
| 11106455-00 | | 45.98 bar | Medidor | 10 – 28 V | .5 – 4.5 V | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 FNPT | - |
| 20022863-00 | | 17.23 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | Con clasificación 2X | Conector rápido miniatura | 1/4 MNPT | - |
| 11105724-00 | 3D PDF | 6.89 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 6 ft | 1/4 MNPT | - |
| 20027143-00 | | 17.23 bar | - | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - |