Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Presión | Tipo de presión | Rango de voltaje de alimentación | Tipo de señal de salida | Rango de presión de prueba | Conexión eléctrica | Conexión a puerto |
---|
| 20025333-00 | | 34.47 bar | Medidor | 5 V | .5 – 4.5 V | 2X, mín. | Cable de 6 ft | 1/4 MNPT |
| 20026343-00 | | - | - | 10 – 28 V | 1 – 5 V | 2X, mín. | Cable de 4 ft | 1/4 FNPT |
| 20023603-00 | | 10 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | Con clasificación 2X | DIN 43650A | Cable de 10 pies |
| 20023600-00 | | 10 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | Con clasificación 2X | DIN 43650A | 1/4 MNPT |
| 20024499-00 | | 3.44 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Packard Metri-Pack 150 | 1/4 MNPT |
| 20026344-00 | | - | - | 10 – 28 V | 1 – 5 V | 2X, mín. | Cable de 4 ft | 1/4 FNPT |
| 20025589-00 | | - | - | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Bendix PT06A de 6 pines | 1/4 MNPT |
| 20023601-00 | | 100 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | Con clasificación 2X | DIN 43650A | 1/4 MNPT |
| 20023604-00 | | 100 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | Con clasificación 2X | DIN 43650A | Cable de 10 pies |
| 20026913-00 | | 34.47 bar | - | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | DIN 43650A | 1/2 MNPT |
| 20023602-00 | | 250 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | DIN 43650A | 1/4 MNPT |
| 11192003-00 | 3D PDF | 6.89 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT |
| 11192547-00 | 3D PDF | 13.78 bar | Compuesto | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Bendix PT06A de 6 pines | 1/4 FNPT |
| 11107018-00 | 3D PDF | 3.44 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Cable de 6 ft | 1/4 MNPT |
| 11191650-00 | 3D PDF | 34.47 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | M12x1 | 1/4 MNPT |
| 11107068-00 | 3D PDF | 6.89 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 6 ft | 1/4 MNPT |
| 11107078-00 | 3D PDF | 10.34 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Cable de 6 ft | 1/4 MNPT |
| 11107110-00 | 3D PDF | 13.78 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 6 ft | 1/4 MNPT |
| 11107180-00 | 3D PDF | 34.47 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT |
| 11107198-00 | 3D PDF | 68.94 bar | Medidor | 5 V | .5 – 4.5 V | 2X, mín. | DIN miniatura 43650C | 1/4 MNPT |
| 11107451-00 | 3D PDF | 100 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | DIN 43650A | MBSPP 1/4 |
| 11190137-00 | 3D PDF | 13.78 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 2 ft | 1/4 MNPT |
| 11190798-00 | 3D PDF | 1034.21 bar | Medidor | 10 – 28 V | .5 – 4.5 V | 2X, mín. | Cable de 2 ft | Hembra F250C |
| 11191649-00 | 3D PDF | 6.89 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | M12x1 | 1/4 MNPT |
| 11191926-00 | 3D PDF | 3.44 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 2 ft | 1/4 MNPT |
| 11192522-00 | 3D PDF | 350 bar | Medidor | 10 – 28 V | 1 – 5 V | 2X, mín. | Cable de 4 ft | MBSPP 1/4 |
| 11192536-00 | 3D PDF | 68.94 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Cable de 2 ft | 1/4 MNPT |
| 11192537-00 | 3D PDF | 344.73 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Cable de 2 ft | 1/4 MNPT |
| 11192606-00 | 3D PDF | 400 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | M12x1 | 1/4 MNPT |
| 20014659-00 | 3D PDF | 1.72 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | M12x1 | 1/4 MNPT |
| 20023981-00 | | 6.89 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 10 ft | 1/4 FNPT |
| 20024392-00 | | 689.47 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Bendix PT06A de 6 pines | 1/2 MNPT |
| 11190135-00 | 3D PDF | 1.72 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 2 ft | 1/4 MNPT |
| 11191379-00 | 3D PDF | 11.03 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | M12x1 | MBSPP 1/4 |
| 11191646-00 | 3D PDF | 34.47 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 6 ft | 1/4 FNPT |
| 11192252-00 | 3D PDF | 34.47 bar | Medidor | 5 V | .5 – 4.5 V | 2X, mín. | Cable de 10 ft | 1/4 MNPT |
| 11192535-00 | 3D PDF | 34.47 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Cable de 2 ft | 1/4 MNPT |
| 11106999-00 | 3D PDF | 2.068 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Cable de 6 ft | 1/4 MNPT |
| 11107066-00 | 3D PDF | 6.89 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 2 ft | 1/4 MNPT |
| 20013994-00 | 3D PDF | 20 bar | Medidor | 5 V | .5 – 4.5 V | 2X, mín. | Cable de 10 ft | MBSPP 1/4 |
| 20027448-00 | | 250 bar | - | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | DIN 43650A | 1/4 MNPT |
| 11190005-00 | 3D PDF | 1.72 bar | Compuesto | 10 – 28 V | 1 – 5 V | 2X, mín. | Cable de 10 ft | 1/4 MNPT |
| 11191476-00 | 3D PDF | 1.72 bar | Medidor | 5 V | .5 – 4.5 V | 2X, mín. | Cable de 2 ft | 1/4 MNPT |
| 11107523-00 | 3D PDF | 1.72 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Conducto de 2 ft | 1/2 MNPT |
| 11107061-00 | 3D PDF | 6.89 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | DIN miniatura 43650C | 1/4 MNPT |
| 11107101-00 | 3D PDF | 13.78 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | Cable de 10 ft | 1/4 MNPT |
| 11107489-00 | 3D PDF | 172.3 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | DIN miniatura 43650C | 1/4 FNPT |
| 11192607-00 | 3D PDF | 160 bar | Medidor | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, mín. | M12x1 | 1/4 MNPT |