Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable de 10 ft, Conducto de 4 ft
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
4.75 – 5.25, 10 – 28
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Diámetro del producto
22.22 mm [ 0.875 in ]
-
Longitud del producto (mm)
1267.7, 3053
-
Longitud del producto (in)
49.91, 120.2
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
10, 68.94
-
Presión (psi)
145.03, 1000
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
4 – 20 mA
-
Rango de presión de prueba
2X, mín.
-
Precisión de presión
±0.25% FSO
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
-
Aprobación para zonas de riesgo
De seguridad intrínseca
Otro
-
Opciones de sensor
Sin opciones
-
Conexión a puerto
1/2 MNPT, 1/4 FNPT
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0046