Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas

  • ATEX / IECEx: Ex db IIC T5 Gb (Ta = -40 °C a +85 °C)
  • Certificado ANSI/ISA-12.27.01.2003 de sello único (no requiere sello secundario)
  • Homologado por la ABS (American Bureau of Shipping)
  • Fabricado en acero inoxidable 
  • Diseño robusto apto para entornos difíciles
  • Errores estáticos y térmicos mínimos
  • Ideal para aplicaciones con muchos choques y vibraciones
  • Disponible en aleaciones exóticas (contáctanos para Inconel 718 o
    Hastelloy C276)

Aplicaciones

  • Equipos industriales para OEM y de hidrógeno
  • Compresores de gas natural
  • Refrigeración
  • Instrumentación de tuberías
  • Marítima y en alta mar
  • Instrumentación de presión
  • Plataformas petrolíferas
  • Presión de la boca del pozo
  • Generación de energía
  • Aplicaciones de minería
  • Gestión de la energía y el agua
     
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial

  • Tipo de presión  Medidor, Medidor sellado, Sellado

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de 2 ft, Cable de 2 m, Cable de 4 ft, Conductores para conducto de 2 ft, Conductores para conducto de 2 m, Conductores para conducto de 4 ft, Sin conector

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10 – 28

Características del cuerpo

  • Material del puerto  17-4PH, 316L, Aleación 718, Inconel 625

Dimensiones

  • Diámetro del producto  22.22 mm [ 0.875 in ]

  • Longitud del producto (mm) 664.7, 674.8, 677.4, 685.3, 1274.3, 1284.4, 1287, 1297.1, 1883.9, 1894, 1896.6

  • Longitud del producto (in) 26.17, 26.57, 26.67, 26.98, 50.17, 50.57, 50.67, 51.07, 74.17, 74.57, 74.67

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .344, 2, 6.89, 13.78, 17.23, 20, 20.68, 34.47, 35, 68.94, 172.36, 250, 344.73, 689, 689.47, 1000, 1034, 1034.21

  • Presión (psi) 5, 29, 100, 200, 250, 290.07, 300, 500, 507.63, 1000, 2500, 5000, 10000, 14503.77, 15000

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  .5 – 4.5 V logométrico, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA

  • Rango de presión de prueba  2X, mín.

  • Precisión de presión  ±0.25% FSO

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

  • Aprobación para zonas de riesgo  A prueba de explosiones

Otro

  • Opciones de sensor  Protección IP65, Sin opciones

  • Conexión a puerto  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MNPT, 1-2 MNPT, Macho UNF 7/16-20

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0053

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto

Instructivos

Instrucción de funcionamiento