Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector macho
-
Tipo de carcasa
Metal
-
Precableado
No
-
Color de accesorio
Negro
-
Tipo de producto
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de posiciones
7, 10, 13, 19, 22, 35, 37, 60
-
Contactos precargados
No
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
700
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
1250
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa
Cromato negro sobre Zn cobalto
-
Material base de la carcasa
Aleación de aluminio
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Termoplástico con bajo riesgo de incendio
-
Protección contra el medio ambiente
Con
-
Tipo de protección ambiental
Sellado
Características del contacto
-
Género inverso
Sí
-
Disposición de contactos
Circular
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de la conexión
Con
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Bayoneta
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular
18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
8, 12, 16
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Nivel de sellado contra el agua IP
IP67
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
-
Con protección
Sí
Características del empaquetado
Otro
-
De mantenimiento en sitio
Sí
-
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R131-C4961E