Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El alojamiento RayGel Plus, con su revolucionario gel sellador PowerGel, cubre y sella el empalme con rapidez y facilidad, lo que ahorra tiempo y esfuerzo; y está aprobado de acuerdo a la norma CENELEC EN 50393.

Nuestros empalmes RayGel Plus ofrecen protección, aislamiento y sellado de alta calidad para conexiones de cables rápidas, fáciles y seguras. Los nuevos tipos de empalmes cuentan con una gama completa de derivación de 2 mm² × 1.5 mm² a 5 mm² × 16 mm² y son ideales para aplicaciones subterráneas, enterradas sin cubierta y aéreas. 


El alojamiento RayGel Plus, con su revolucionario PowerGel, cubre y sella el empalme con rapidez y facilidad, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. El PowerGel tiene una temperatura nominal de 90 °C en operación continua, no contiene halógenos y cuenta con una vida útil ilimitada. El alojamiento de polipropileno sin halógenos está diseñado para alojar solo conexiones rectas y de derivación, lo que ayuda a minimizar el nivel de inventario requerido y sirve para una amplia gama de aplicaciones. 


Nuestros empalmes RayGel Plus se pueden cerrar a presión manualmente gracias a sus barreras de gel flexibles y onduladas. Un alivio de tensión está integrado dentro del alojamiento y se instala con rapidez con dos bridas. Con la exclusiva clema universal, la instalación es muy sencilla, ya que esta se coloca en la parte inferior del alojamiento. Una herramienta adicional ayuda a insertar las tuercas y a mantenerlas en su lugar hasta que se logra la conexión.

Características principales

  • Clemas con dispositivo de sujeción y de instalación rápida, fácil y limpia
  • Ideal para aplicaciones al aire libre y enterradas sin cubierta (IP 68)
  • Derivación sin necesidad de cortar cables principales
  • Diseño optimizado con alivio de tensión integrado
  • Aprobado de acuerdo a la norma internacional de empalmes CENELEC EN 50393
  • No contiene halógenos y es resistente a los rayos UV
  • Fecha de caducidad larga
  • Son productos ecológicos y no están sujetos a requisitos de etiquetado
  1. Video de la instalación de los empalmes RayGel Plus 0 y 1 (inglés)

Con los empalmes RayGel Plus rellenos de PowerGel, para cables poliméricos monoconductores y multiconductores de 0.6/1 kV, instalar conexiones de cables para aplicaciones subterráneas, enterradas sin cubierta y aéreas es más fácil que nunca. Para más información, ve el video de la instalación de los empalmes RayGel Plus.

  1. Video de la instalación de juntas RayGel Plus 2 y 3 (en inglés)

Con las juntas RayGel Plus rellenas de PowerGel, para cables poliméricos de un solo núcleo y multinúcleo de 0,6/1 kV, instalar conexiones de cables para aplicaciones subterráneas, enterradas y aéreas es más fácil que nunca. Para obtener más información, vea el video de la instalación de juntas RayGel Plus.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Qué es RayGel Plus?

Respuesta: Los empalmes RayGel Plus están diseñados para proteger, aislar y sellar conexiones de 0.6/1 kV o menos. Los alojamientos RayGel Plus están hechos de polipropileno libre de halógenos y están rellenos de PowerGel. Son para aplicaciones subterráneas, aéreas o enterradas sin cubierta (véase también el catálogo EPP‑1917: empalmes RayGel Plus).

 

Pregunta: ¿Qué ventajas ofrecen los empalmes RayGel Plus?

Respuesta: Proporcionan una unión en línea y de derivación de baja tensión de aplicación en frío que es fácil de instalar en secciones transversales de hasta 50 mm² en cables poliméricos monoconductores y de hasta 16 mm2 en cables poliméricos multiconductores con conductores circulares de aluminio o cobre, trenzados o sólidos.

 

Pregunta: ¿Qué conectores se pueden utilizar?

Respuesta: Los empalmes RayGel Plus 0 y 1 se pueden utilizar con todos los conectores que quepan en el alojamiento, como los conectores a presión de tira de terminales, las clemas mecánicas y los conectores de remache en forma de C. RayGel Plus 2 y 3 tienen clemas universales que están diseñadas para colocarse en la parte inferior del alojamiento. Una herramienta adicional ayuda a insertar las tuercas y a mantenerlas en su lugar hasta que se logra la conexión. Estos conectores pueden ser de derivación sin necesidad de cortar los cables principales.

 

Pregunta: ¿Qué tipos de cables se pueden utilizar? 

Respuesta: Los empalmes RayGel Plus están diseñados para cables monoconductores o multiconductores sin blindaje que tienen conductores circulares de cobre o aluminio, tanto trenzados como sólidos. Todas los empalmes se probaron con cables que tienen aislamiento de PVC.

 

Pregunta: ¿Cómo funciona el sellador PowerGel?

Respuesta: El sellador PowerGel de TE Connectivity se utiliza en muchos otros productos para sellar y aislar en aplicaciones subterráneas, enterradas sin cubierta, sumergidas y aéreas. El gel combina las ventajas de los materiales aislantes sólidos y líquidos. Tiene memoria de forma, como goma blanda, pero se adapta con facilidad a formas intrincadas y humedece la superficie, como si fuese líquido, para sellar. PowerGel se desarrolló para cables de alimentación y para tolerar temperaturas de –40 °C a más de 90 °C.

 

Pregunta: ¿Son los empalmes RayGel Plus resistentes a los rayos UV y libres de halógenos?

Respuesta: Sí, el alojamiento y el PowerGel son resistentes a los rayos UV y no contienen halógenos.

 

Pregunta: ¿Se endurecerá o cambiará el PowerGel después de la instalación?

Respuesta: No. El sellador PowerGel mantendrá sus características físicas. No se endurecerá ni se volverá quebradizo.

 

Pregunta: ¿Resistirán los materiales en entornos difíciles?

Respuesta: Sí, los alojamientos RayGel Plus y el sellador PowerGel están diseñados para tolerar los duros entornos de las plantas industriales u otras zonas con alta corrosión. Los alojamientos son mecánicamente resistentes.

 

Pregunta: ¿Es RayGel Plus retardante a la flama?

Respuesta: La cubierta y el gel no son retardantes a la flama; Sin embargo, ambos materiales se consideran autoextinguibles.

 

Pregunta: ¿Es señal de problema cuando a veces veo algunas burbujas en el gel?

Respuesta: No. A veces, durante la fabricación, algunas burbujas de aire quedan atrapadas en el gel. Estas burbujas no causarán ningún problema de rendimiento.

 

Pregunta: ¿Cuál es la fecha de caducidad y cuánto tiempo durará después de la instalación? (vida útil del producto).

Respuesta: Los empalmes RayGel Plus no tienen fecha de caducidad Están diseñados para una vida útil de más de 30 años. El objetivo del diseño fue tener la misma o incluso más calidad que el propio cable.

 

Pregunta: ¿Se puede reutilizar el RayGel Plus? ¿Se puede quitar el alojamiento o el conector y volver a instalarlos?

Respuesta: No, el kit no se puede volver a utilizar. Es posible que quede gel en el conector o que cambie de manera que impida un buen sellado. Pero puede volver a ingresarse. El alojamiento y el PowerGel se pueden quitar de el empalme con facilidad.

 

Pregunta: ¿Qué fichas técnicas sobre seguridad se encuentran disponibles?

Respuesta: No se requiere ni se cuenta con ficha sobre medidas de seguridad para los empalmes RayGel Plus. PowerGel se suministra curado. Por lo tanto, el empalme se considera un artículo que no requiere una ficha sobre medidas de seguridad. El gel de silicona se considera una mezcla no peligrosa. El gel de silicona no se considera irritante para la piel ni tóxico por absorción cutánea.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Recubrimiento adhesivo  Con

  • Diseño de derivación  Paralelo

  • Relleno  PowerGel

  • Sistema de materiales  Silicona

  • Vida útil  Ilimitado

  • Sello de caja  Gel

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

  • Método de sellado de cables  Gel

  • Tipo de conector de juntas y empalmes  Clema

  • Técnica de instalación  Gel

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Conector en línea

  • Método de cierre  Encajar

Características de la configuración

  • Número de cables de derivacióm (máx.)  3, 5

  • Número de cables principales (máx.)  3, 4, 5

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material aislante  Polímero

Fijación mecánica

  • Refuerzo mecánico  Sujetacables

  • Alivio de tensión  Con

Dimensiones

  • Sección transversal del cable compatible - Derivación (máx.) (mm²) 1.5, 6, 16

  • Diámetro de cables compatible - Principal (mín.) (mm) 8, 10, 14

  • Diámetro de cables compatible - Derivación (máx.) (mm) 12, 16, 21, 25

  • Diámetro de cables compatible - Derivación (mín.) (mm) 8, 9, 14

  • Tipo de conexión del cable  Conector mecánico

  • Sección transversal del cable compatible - Derivación (mín.) (mm²) 1.5, 2.5

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 1.5 – 6, 2.5 – 16, 1.5 – 2.5, 6 – 16

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²) 2.5, 6, 16

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²) 1.5, 2.5, 6

  • Diámetro de cables compatible - Principal (máx.) (mm) 16, 18, 22, 25, 26

Condiciones de uso

  • Tipo de hidrófugo  Ácidos húmicos, Agua

  • Resistencia ambiental  Agua contaminada, Agua salada, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -20 – 55

Operación/aplicación

  • Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima  No

  • Estabilizado por UV 

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  EN 50393

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África, Mundial

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Cardbox

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Uso de producto  Caja rellena con gel de sellado PowerGel para empalmes para aplicaciones subterráneas y aéreas de baja tensión (LV), De exterior, aéreo y enterrado de manera directa

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RAYGEL-PLUS

Documentos Relacionados