Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Este dispositivo combina la excelente linealidad y resolución de un potenciómetro híbrido de plástico y la durabilidad del circuito de 4-20 mA de Celesco para proporcionar una señal eléctrica precisa y confiable. Además, las configuraciones de cero e intervalo son ajustables a través de orificios de acceso en la carcasa. Este innovador sensor de Celesco, diseñado para cumplir con los estándares NEMA-4 e IP67, está disponible en rangos de carrera completa de 1/4 a 50 vueltas. 

BENEFICIOS

  • Sensor de posición rotacional de grado industrial 
  • Posición rotativa absoluta hasta 50 vueltas 
  • Opciones de carcasa de aluminio o acero inoxidable 
  • IP68/NEMA 6
  • Certificación de áreas peligrosas 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro industrial

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable impermeable, Conector

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 8 – 34

  • Corriente de entrada (mA) 20, 4 – 20

  • Corriente de salida (máx.) (mA) 4 – 20

  • Impedancia de salida (Ω) 100 M

Características del cuerpo

  • Peso del producto (g) 2300

  • Ángulo eléctrico activo (°) 90, 180, 360, 720, 1080, 1800, 3600, 7200, 10800, 18000

Características de la carcasa

  • Diámetro de carcasa (in) 4.5

Dimensiones

  • Diámetro de eje (mm) .25, 6, 6.35

  • Diámetro de eje (in) .23, .25, 6

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Otro

  • No linealidad (%) 0.15, 0.2, 0.3

  • No repetibilidad e histéresis  .05

  • Par (in-lbs) 2

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RDP0002

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos