Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor RT8420 combina la excelente linealidad y resolución de un potenciómetro híbrido de plástico con la durabilidad del circuito de 4...20 mA de Celesco para proporcionar una señal eléctrica precisa y confiable en todos los rangos. Además, el sensor RT8420 tiene configuraciones de cero y de intervalo totalmente accesibles que permiten una adaptación precisa de la señal de salida a la medición requerida. 

VENTAJAS

  • Sensor de posición rotativo de grado industrial 
  • Posición rotativa absoluta hasta 200 vueltas 
  • Opciones de carcasa de aluminio o acero inoxidable 
  • IP68/NEMA 6 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro industrial

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable impermeable, Conector

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 8 – 34

  • Corriente de entrada (mA) 4 – 20

  • Corriente de salida (máx.) (mA) 4 – 20

  • Impedancia de salida (Ω) 100 M

Características del cuerpo

  • Peso del producto (g) 2300

  • Ángulo eléctrico activo (°) 45, 90, 180, 360, 720, 1080, 1800, 3600, 7200, 10800, 14400, 18000, 28800, 36000, 43200, 50400, 64800, 72000

Características de la carcasa

  • Diámetro de carcasa (in) 2.5

Dimensiones

  • Diámetro de eje (mm) .25, 6, 6.35

  • Diámetro de eje (in) .23, .25, 6

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 212, -40 – 90

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 212, -40 – 194

Otro

  • No linealidad (%) 0.15, 0.2, 0.5, 1.25

  • No repetibilidad e histéresis  .05

  • Par (in-lbs) 2

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RDP0005

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos