Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Nuestros conectores apantallados separables RSES/RSSS de Raychem 250A en codo o recto cumplen con CENELEC HD 629.1 S2 02/2006+A1:2008

Nuestros conectores apantallados separables Raychem RSES/RSSS en codo o rectos están diseñados para conectar cables poliméricos de un solo núcleo al interruptor con aislamiento de gas de voltaje promedio y otros equipos que utilicen bujes tipo A (según EN 50180/EN 50181) especificados para corriente continua de 250A y probados para una tensión del sistema de hasta 24 kV. Hecho de una combinación de caucho EPDM duradero para el cuerpo exterior y caucho de silicona altamente modificado para el aislamiento interior, RSES y RSSS son igualmente adecuados para instalaciones interiores y exteriores, incluso en entornos más hostiles, al tiempo que ofrecen un rendimiento eléctrico excepcional. Los conectores separables están protegidos por una capa conductora externa conectada a tierra que garantiza un funcionamiento seguro y confiable. Además, el adaptador de cable mejorado con sellado integrado permite una instalación rápida y fácil.

Utilizando asas mecánicas de cable de perno de corte, RSES y RSSS son fáciles y rápidos de instalar al tiempo que admiten una amplia gama de diferentes secciones transversales de cables (16-150 mm²). Nuestros conectores Raychem RSES y RSSS pueden equiparse con un punto de detección de voltaje capacitivo (VD) para determinar la presencia de voltaje en la red de cables o con una carcasa metálica (MH) para un nivel adicional de seguridad para proteger contra descargas eléctricas.

barra naranja

Características principales

  • Agarraderas de cable de perno de corte mecánico de toma de rango
  • Diseño de material híbrido para un rendimiento mecánico y eléctrico excepcional
  • Funcionamiento fiable incluso en condiciones ambientales adversas
  • Cuerpo del conector blindado para mejorar la seguridad
  • Adaptador de cable moldeado con sellado integrado para una instalación más fácil
  • Punto de detección de voltaje (VD) opcional 
  • Carcasa metálica opcional (MH)
barra naranja
barra naranja
  1. Video de instalación del conector acodado separable blindado RSES 250 A (inglés)

Vea el video de instalación de los conectores acodados separables blindados de Raychem de TE RSES para bujes tipo A, 250 A hasta 24 kV con sellado integrado.

  • Video de instalación del conector separable blindado RSSS 250 A (inglés)

barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cuál es el rango de aplicación de los conectores apantallados separables Raychem RSES/RSSS de TE en codo y recto 250A?

Respuesta: Nuestros conectores apantallados separables Raychem 250A cubren una amplia gama de diferentes secciones transversales de cables desde 16 mm2 hasta 150 mm2.

 

Pregunta: ¿Los conectores apantallados separables vienen con una carcasa de metal?

Respuesta: Sí, nuestros conectores apantallados separables vienen con carcasa metálica opcional para un nivel adicional de protección contra descargas eléctricas.

 

Pregunta: ¿Cómo puedo detectar la presencia de voltaje usando conectores apantallados separables?

Respuesta: Nuestros conectores apantallados separables Raychem pueden equiparse con un punto de detección de voltaje capacitivo (VD) para determinar la presencia de voltaje en la red de cables, para aumentar la confiabilidad de la red.

 

Pregunta: ¿Cómo se han probado los conectores apantallados separables?

Respuesta: Nuestros conectores apantallados separables RSES/RSSS están probados y cumplen con CENELEC HD 629.1.

 

Pregunta: ¿De qué material están hechos los conectores apantallados separables?

Respuesta: Nuestros conectores separables apantallados están hechos de una combinación de caucho EPDM duradero para el cuerpo de aislamiento principal y caucho de silicona altamente modificado (LSR) para el aislamiento interno (adaptador de cable).

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Mecánicas

  • Tipo de buje  250A

  • Estilo de blindaje para cable  Alambre de cobre, Cinta de aluminio laminado, Cinta de cobre

  • Blindado  Apantallado

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 24

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Auminio, Cobre

  • Material aislante  Polímero

Dimensiones

  • Rango de diámetro de conductor compatible (mm) 5.6 – 12.5, 7.7 – 12, 4.6 – 12.5, 8.7 – 13.8, 4.6 – 15, 4.1 – 11, 3.5 – 13.8, 3.5 – 11, 9.5 – 15

  • Rango de diámetro de conductor compatible (in) .181 – .59, .161 – .433, .137 – .433, .374 – .59, .303 – .472, .342 – .543, .22 – .492, .137 – .543, .181 – .492

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 21.9 – 28.5, 17.9 – 25, 20.2 – 25.4, 12.7 – 19.2

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 70 – 120, 16 – 70, 25 – 95, 50 – 95, 70 – 150

Operación/aplicación

  • Tipo de producto de conexión de operación sin carga  Conector recto, Conector recto con punto de prueba, Conector tipo codo, Conector tipo codo con punto de prueba

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  HD629.1-S2, HD629.1-S3

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, Francia

Otro

  • Instrucciones de instalación  Alemán, Francés, Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RSES-RSSS

Documentos Relacionados