Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El sensor integrado en el conector minimiza costos y aumenta la transparencia de la red​.

 En las subestaciones modernas, los sensores se integran en las celdas de media tensión mediante codos con sensores de voltaje (como RSTI-VS) o bujes. 

 

El uso de codos inteligentes hace posible reacondicionar o reemplazar los sensores; sin embargo, estos deben seleccionarse con cuidado por la diversidad de celdas de media tensión y tipos de codos. Con los bujes inteligentes se garantiza la compatibilidad, pero se dificulta el reemplazo de los sensores y se aumentan los costos durante los cambios de componentes. Un enfoque alternativo integra los sensores en los transformadores de manera directa, lo cual ofrece independencia del tipo de celda de media tensión y de los codos utilizados dentro de esta. Es por eso que hemos introducido los accesorios para cable RSTS con sensor.

 

Nuestros accesorios para cable RSTS con sensores de voltaje resistivo se sometieron a pruebas de conformidad con HD 629.1, lo que garantiza la compatibilidad de todo el sistema. Los sensores de tensión resistivos, junto con la nueva generación de dispositivos electrónicos inteligentes, como nuestras subestación o subestación, proporcionan señales de medición para aplicaciones de monitoreo, medición y protección de la red.

 

Al utilizar los dispositivos de monitoreo adecuados, como los Kries IKI-50 o IKI-55 que tienen un algoritmo patentado de calibración cruzada, las señales de voltaje medidas en el transformador se pueden utilizar para calibrar las señales de voltaje capacitivas,  ya disponibles en cada alimentador de la celda de media tensión. Esto proporciona una medición precisa y estable del voltaje dentro de la celda de media tensión, lo que ahorra costos al reducir el número de sensores necesarios en la celda o la unidad principal de anillo (RMU).

barra gris

Características principales

  • Medición de tensión de alta precisión para el monitoreo de la red
  • Reducción del número de sensores necesarios en la RMU
  • Calibración de fábrica, por lo que no es necesario hacerla in situ
  • No se requiere otro codo para la instalación
  • La resistencia a la exposición a los rayos UV, el envejecimiento y la intemperie proporciona durabilidad a largo plazo, gracias al material EPDM y LSR
barra gris

Accesorios para cable

Mejoramos la confiabilidad de la red

barra gris

Instalación en el transformador

  

barra gris
barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Se pueden utilizar los accesorios para cable RSTS con sensor de Raychem de TE Connectivity para aplicaciones de reacondicionamiento?

Respuesta: Sí, nuestros accesorios para cable RSTS de Raychem se pueden utilizar para aplicaciones de reacondicionamiento. Para los equipos existentes, recomendamos reemplazar los codos e instalar directamente el RSTS. Si ya se utilizan nuestros accesorios para cable Raychem RSES o RSSS, no es necesario preparar más cables.

 

Pregunta: ¿Cuáles son los rangos de la sección transversal de cable que cubre RSTS Raychem?

Respuesta: Nuestros accesorios para cable RSTS de Raychem cubren de 25 a 95 mm² y de 70 a 150 mm². Para más información, consulta la ficha técnica.

 

Pregunta: ¿Es compatible el RSTS Raychem con los dispositivos de monitoreo Kries?

Respuesta: Sí, los accesorios para cable RSTS de Raychem son compatibles con nuestros Kries CAPDIS R5 e IKI-50/55.

 

Pregunta: ¿Los accesorios para cable RSTS con sensor de Raychem solo son compatibles con los dispositivos de red inteligente Kries de TE Connectivity?

Respuesta: No, los accesorios para cable RSTS de Raychem tienen una señal de salida estandarizada y son compatibles con otros dispositivos de redes inteligentes de la industria.

 

Pregunta: ¿Cómo podemos realizar una prueba de cable VLF en los accesorios para cable RSTS?

Respuesta: En nuestro portafolio, disponemos de un tapón aislador posterior C-Type que se puede utilizar para reemplazar el sensor y realizar la prueba del cable.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  perno de corte

  • Tipo de buje  250A

  • Estilo de blindaje para cable  Alambre de cobre

  • Blindado  Apantallado

Características de la configuración

  • Número de conductores  1, 3, 4

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 24

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Auminio, Cobre

  • Material aislante  Polímero

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 17.9 – 25., 21.9 – 28.5, 21.9 – 25.8, 17.9 – 25

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 25 – 95, 70 – 150, 120 – 150

Operación/aplicación

  • Tipo de producto de conexión de operación sin carga  Conector tipo codo

  • Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima  No

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  HD629.1-S3

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Europa, Medio Oriente y África, Mundial

Otro

  • Instrucciones de instalación  Alemán, Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RSTS

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos