Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Este diseño hace posible una mayor precisión y sensibilidad a los cambios de temperatura en el punto de contacto de los rodamientos. Están insertados en una abertura en la carcasa del rodamiento y se utilizan en motores eléctricos y generadores para la detección continua de la temperatura del rodamiento. Los sensores de rodamiento se pueden utilizar con un soporte ajustable accionado por resorte y sellado con fluido para una carga adecuada en cualquier orificio de profundidad para mantener el contacto con la superficie del rodamiento. 

Características

  • Estilos de cubierta: acero inoxidable, acero inoxidable aislado, vidrio epoxi aislado, punta de cobre
  • Elementos simple y doble disponibles: platino, cobre o níquel
  • Diámetros de la cubierta: 0.188"; 0.215"; 0.250"

Aplicaciones

  • Motores eléctricos
divisor horizontal gris

Especificaciones de rendimiento

Resistencia eléctrica:

  • Elementos simples o dobles: 1,000 megaohmios a 500 V de CC, conductores en la carcasa,
  • Elementos duales: 100 megaohmios a 50 V de CC entre elementos.

 

Constante de tiempo (típica en agua en movimiento de 3 pies/segundo):

  • Cubierta de acero inoxidable estándar y con aislamiento:
    • Elemento simple: 2.0 segundos,
    • Elemento doble: 3.0 segundos.
  • Cubierta de vidrio epoxi con aislamiento: 2.5 segundos

 

Presión nominal:

  • Cubierta estándar de acero inoxidable: 100 psi (6.9 bar),
  • Cubierta de acero inoxidable con aislamiento: 100 psi (6.9 bar),
  • Cubierta de vidrio epoxi con aislamiento: 30 psi (2.1 bar).

 

Repetibilidad: menos del ±0.06% de cambio en la resistencia del punto de congelación después de 10 ciclos consecutivos entre el punto de congelación y 250 °C.

 

Estabilidad a largo plazo: menos de ±0.2% de cambio de resistencia del punto de congelación después de 1,000 horas a 250 °C.

 

Autocalentamiento: 10 mW/C en agua en movimiento a 3 pies/segundo

 

Especificaciones de precisión de temperatura del RTD

Tolerancias estándares a 0 °C

Material del elemento TCR ±.06% ±0.12% ±0.2% ±0.5%
Platino 0.00385 0.15 °C, 0.06 Ω 0.30 °C, 0.12 Ω N/A 1.20 °C, 0.46 Ω
Platino 0.00392 N/A N/A N/A 1.20 °C, 0.46 Ω
Cobre 0.00427 N/A N/A 0.71 °C, 0.028 Ω 1.20 °C, 0.58 Ω
Níquel 0.00672 N/A N/A N/A 1.20 °C, 0.68 Ω
divisor horizontal gris

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDO

Opciones configurables

Consulta la ficha técnica de la sonda RTD con rodamiento sensible en la punta para especificaciones detalladas sobre las partes y el rendimiento. Escribe tus opciones de diseño configurables en los campos a continuación.

Define 'L' length in inches (see datasheet for minimum/ maximum lengths)
Please fill out this field if you have additional customization requirements.

-------------------------------------------------------

CONTACT INFORMATION

barra naranja
barra naranja
barra naranja
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda para rodamientos

  • Tipo de elemento  Sonda de acero inoxidable con punta de cobre

  • Material de elemento  Cobre, Níquel, Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0004

Documentos Relacionados