Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El sensor de sonda RTD de detección con elemento sensor en la punta de tipo bayoneta revestida flexible es un sensor de temperatura con el elemento de detección encerrado en una punta de aleación de cobre.

La punta de aleación de cobre está fijada a una cubierta revestida flexible que permite obtener una mayor precisión y sensibilidad a los cambios de temperatura en el punto de contacto de los rodamientos.  El diseño también permite una gran flexibilidad de montaje, el adaptador de tipo bayoneta permite una opción de instalación simple y económica accionada por resorte. El sensor es ideal para aplicaciones con sólidos, no apto para su uso en aplicaciones con fluidos. El sensor viene de serie con un adaptador de montaje de 1/8" NPT para facilitar el bloqueo del sensor en su lugar. El soporte de bayoneta es totalmente ajustable en toda la longitud especificada “L” o de inmersión.

Ventajas

  • Cubierta de revestimiento flexible: punta de cobre
  • Elementos (simples y dobles): platino y níquel
  • Diámetros de la cubierta: 0,188"
  • Adaptador de montaje de 1/8" NPT
  • Opciones de cableado y cables conductores
  • Soporte de bayoneta ajustable 
  • Respuesta rápida 
  • Elemento sensor en la punta 
barra naranja

Aplicaciones

  • Motores eléctricos
  • Generadores
barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  Se sabe que existe una relación entre la resistencia y la temperatura, la cual se puede repetir con el transcurso del tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Se utilizan dispositivos electrónicos externos para medir la resistencia del sensor pasando una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Leer más: Descripción de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia del RTD.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda para rodamientos

  • Tipo de elemento  Sonda de acero inoxidable con punta de cobre

  • Material de elemento  Cobre, Níquel, Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0007

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos