Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
La sonda RTD promedio con caja de salida de la serie 514M está diseñada para su uso en los colectores de admisión y las bobinas de calefacción/refrigeración de los sistemas HVAC y alrededor de estos.

La funda flexible tiene un área sensible igual a su longitud total. Esto proporciona una temperatura promedio del aire a medida que avanza a través del sistema. Obtener la temperatura promedio del aire en un área extensa de flujo de aire ofrece un control de temperatura más consistente a lo largo del sistema. Este sensor también elimina la necesidad de contar con varios sensores e instrumentación. Las cajas de salida están para lograr una transición sin interrupciones a la instrumentación.

Beneficios

  • Estilos de funda: acero inoxidable, cobre, aluminio
  • Elementos, individual: platino o similar
  • Diámetro de la funda: 0.250"
  • Funda flexible
  • Caja de salida de 2" x 4"
  • Opciones de cableado y cables conductores
  • Temperatura promedio 
Barra naranja

Aplicaciones

  • Sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación y aire acondicionado (HVACR)
Barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  Se sabe que existe una relación entre la resistencia y la temperatura, la cual se puede repetir con el transcurso del tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Se utilizan dispositivos electrónicos externos para medir la resistencia del sensor pasando una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Leer más: Comprensión de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia RTD.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda de promediado

  • Tipo de elemento  Acero inoxidable

  • Material de elemento  Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  200 °C [ 392 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0021

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos