Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El cabezal medidor de detección de temperatura de resistencia (RTD) de doble rosca accionado por resorte de la serie 121 consta de una vaina de acero inoxidable y un accesorio accionado por resorte para proporcionar un contacto positivo entre la punta y el proceso.

El contacto positivo puede disminuir la respuesta temporal del sensor, y también proporcionar una lectura de temperatura más constante.  Nuestros sensores de ajuste hexagonal de doble rosca engarzados generalmente están diseñados para su uso con termopozos. Sin embargo, se pueden usar en cualquier aplicación que requiera la acción del resorte. El accesorio de doble rosca también permite el uso de un cabezal de conexión.

Beneficios

  • Estilos de funda: acero inoxidable
  • Elementos: platino, cobre, níquel
  • Diámetro de la funda: 0.250"
  • Opciones de cableado y cables conductores
  • Accesorio roscado de 1/2" x 1/2" NPT
  • Ideal para aplicaciones en termopozos 
Barra naranja

Aplicaciones

  • Proceso
Barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  Se sabe que existe una relación entre la resistencia y la temperatura, la cual se puede repetir con el transcurso del tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Se utilizan dispositivos electrónicos externos para medir la resistencia del sensor pasando una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Leer más: Comprensión de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia RTD.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda de resorte

  • Tipo de elemento  Acero inoxidable

  • Material de elemento  Cobre, Níquel, Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0031

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos